3908h ACTION1.TASKID
| Parameter | Index | Sub-Index | Data Type | Float Scale | Units | Access | PDO Mappable | SMM Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highest sub-index supported | 3908h | 0 | Unsigned8 | - | - | Read only | No | All |
| ACTION1.TASKID | 3908h | 1 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION2.TASKID | 3908h | 2 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION3.TASKID | 3908h | 3 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION4.TASKID | 3908h | 4 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION5.TASKID | 3908h | 5 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION6.TASKID | 3908h | 6 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION7.TASKID | 3908h | 7 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION8.TASKID | 3908h | 8 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION9.TASKID | 3908h | 9 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION10.TASKID | 3908h | 10 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION11.TASKID | 3908h | 11 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION12.TASKID | 3908h | 12 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION13.TASKID | 3908h | 13 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION14.TASKID | 3908h | 14 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION15.TASKID | 3908h | 15 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION16.TASKID | 3908h | 16 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION17.TASKID | 3908h | 17 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION18.TASKID | 3908h | 18 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION19.TASKID | 3908h | 19 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION20.TASKID | 3908h | 20 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION21.TASKID | 3908h | 21 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION22.TASKID | 3908h | 22 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION23.TASKID | 3908h | 23 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION24.TASKID | 3908h | 24 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION25.TASKID | 3908h | 25 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION26.TASKID | 3908h | 26 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION27.TASKID | 3908h | 27 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION28.TASKID | 3908h | 28 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION29.TASKID | 3908h | 29 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION30.TASKID | 3908h | 30 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION31.TASKID | 3908h | 31 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION32.TASKID | 3908h | 32 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |






